(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Correa - Tipo estrecho, transmisión en un extremo, diámetro de polea 19/20mm.

Transportadores de Correa - Tipo estrecho, transmisión en un extremo, diámetro de polea 19/20mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un transportador de ancho delgado con correas de 10 mm y 20 mm más estrechas. Ahorra espacio y, por lo tanto, es adecuado para aplicaciones dentro de equipos y transferencias de piezas pequeñas.

(i)Advertencia

  • Reemplazos para las bandas LTBRA son estan disponibles como estándar favor de comuicarse con nosotros para los repuestos
Transportadores de correa dentada de pista única de tipo estrecho, accionamiento principal, bastidor de 2/3 ranuras (diámetro de la polea 19 mm/20 mm): imagen relacionada
 
 MarcoMotor
Portada (1)
Motor
Portada (2)
Polea
Poseedor
[M] MaterialAluminio③Acero inoxidable 304Acero bajo en carbónAcero bajo en carbón
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motorFYA
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
CVSTC1010006T100IM25HCFYA500
Número de piezaAncho B (mm)Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaFYA
(Barrenos adicionales)
Incremento de 5 mm
Selección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSTC10
20
245 to 20006(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM *solo motor oriental
(Motor de velocidad variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (uso general, translúcido)
S (para deslizamiento, verde)
J (sin banda)
110< año fiscal
*Si no se especifica, no habrá barrenos adicionales.
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
IM
(Motor de velocidad constante)
NV (sin motor)NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Para detalles del cinturón, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 

Modificaciones

Transportadores de correa de distribución Tipo estrecho, vía simple, accionamiento principal, bastidor de 2/3 ranuras (diámetro de polea 19 mm / 20 mm): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​R]
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​R]
CVSTC-[10,​20]-[245-2000/5]-6-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[A,​B,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (sin motor) 4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

10 ~ 20245 ~ 20006Sin motor [NV]-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón - [J] / Uso general - Verde [H]Deslizante - Verde [S][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

10 ~ 20245 ~ 20006--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón - [J] / Uso general - Verde [H]Deslizante - Verde [S][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

10 ~ 20245 ~ 20006-100 ~ 230Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón - [J] / Uso general - Verde [H]Deslizante - Verde [S][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [R] Sin motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: un transportador de ancho delgado con cintas más angostas de 10 mm y 20 mm. El mecanismo de accionamiento central de ahorro de espacio es adecuado para aplicaciones intra equipos y transferencias de piezas pequeñas.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 10 Velocidad de la correa(m/min) 14.4 Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo
Característica Ancho de máquina Tipo estrecho Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 19 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 19
Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico