(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Tipo corto, transmisión al centro, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Tipo corto, transmisión al centro, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un tipo de longitud corta adecuado para la interconexión entre transportadores y secciones de proceso. El cinturón con travesaño evita que se desvíe.

Transportador de correa plana guiada de longitud corta tipo correa guiada para evitar el movimiento lateral, accionamiento central, bastidor de 2 ranuras (polea de 30 mm de diámetro): imagen relacionadaTransportador de correa plana guiada de longitud corta tipo correa guiada para evitar el movimiento lateral, accionamiento central, bastidor de 2 ranuras (polea de 30 mm de diámetro): imagen relacionada
 
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[M] MaterialAluminio③Acero inoxidable 304Aluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaAnodizado claro

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
CVSJA10050025T100IM25HC
Número de piezaAncho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSJA50 to 300220 to 6006
25
(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (propósito general, verde)
W (uso general, blanco)
G (para deslizamiento, verde)
S (Para deslizamiento, blanco)
D (conductor estático)
O (resistente al aceite)
N (grado alimenticio antiadherente)
J (sin banda)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
25(Tres fases)
SA200
SA220
SA230
IM (Motor de velocidad constante)
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W
6
25
NV (Sin motor)NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
[ ! ]Tenga en cuenta que la banda guiada puede deformarse según el número de capas (grosor).
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)
Resistente al aceiteO (verde)OW (Blanco)
Grado alimenticio antiadherentenorte (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH (verde), HW (blanco)
Grado alimenticioKW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo)
Conductor estáticoD (negro)
[ ! ]Para detalles de cinturón plano, Haga clic aquí.
 

Modificaciones

Transportador de correa plana guiada Tipo corto de correa guiada para evitar el movimiento lateral, transmisión central, marco de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSJA-[50-300/10]-[220-600/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSJA-[50-300/10]-[220-600/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSJA-[50-300/10]-[220-600/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSJA-[50-300/10]-[220-600/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSJA-[50-300/10]-[220-600/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300220 ~ 6006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300220 ~ 6006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300220 ~ 6006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300220 ~ 6006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

50 ~ 300220 ~ 6006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: un tipo de longitud corta adecuado para la interconexión entre transportadores y secciones de proceso. El cinturón con la guía evita el movimiento lateral.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 56.5 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Con cruce de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30
Posición del módulo de accionamiento Unidad central Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qúe tipo de bandas planas esta disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico