(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes impulsores de transportadores - engranajes rectos

Componentes impulsores de transportadores - engranajes rectos
  • Descuento por volumen

· Escribe: Engranaje para transportador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes impulsores de los transportadores: engranajes rectos, consulte las secciones siguientes:

Engranajes rectos del transportador: imagen relacionada
Engranajes rectos del transportador: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero al carbón 1045
Tratamiento de superficies(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes
GEAKBC1.0-56
TipoMóduloNúmero de dientesTransportadores Aplicables
GEAKBC1.056CVSMA
60CVSTN CVSTP

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAKBC1.0-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Engranaje para transportadores Transportador Aplicable (No.) CVSMA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GEAKBC1.0-56 de la serie Componentes impulsores de transportadores - engranajes rectos.