(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de conexión del transportador: placa de unión de montaje para transportadores

Accesorios de conexión del transportador: placa de unión de montaje para transportadores
  • Descuento por volumen

[Características] · esta es una placa de unión de montaje de motor para transportadores. [Material] · es A5052.

Placas de montaje de motor para transportadores: imagen relacionada
Placas de montaje de motor para transportadores: imagen relacionada
Placas de montaje de motor para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
Material5052 aluminio
Tratamiento de superficiesAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte No.
MOJP-A
TipoNo.Transportadores Aplicables
MOJPACVSN・CVSP・CVSR・CVSW
BCVSTN
CCVSTP

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MOJP-D
MOJP-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10CVGTN
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10CVGTP