(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de poleas transportadoras de pernos de tensión

Soportes de poleas transportadoras de pernos de tensión
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un soporte de polea de tipo tensión para transportadores. [Material] · está hecho de aluminio.

Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada

[ ! ]Dibujar con L al final es el tipo inverso de R.
[ ! ]Para las dimensiones detalladas, consulte el catálogo electrónico.

[M] MaterialAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesPintura

Especificaciones

Número de parte-Selección de forma-Derecha izquierda
PLHDT-FJ-L

Número de parteSelección de formaDerecha izquierdaNúmero de pieza del perno de tensiónTransportadores Aplicables
PLHDTFE-FABBS5-45SVKA
SVKB
FJ(Derecho) R
(Izquierda) L
SCB4-28CVGA
CVGB
CVGP
CVGN
FKACB5-35CVGC
CVGD
CVGR
CVGW
TC-CVGTA
TD-CVGTB

Modificaciones

Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLHDT-FH-L
PLHDT-FH-R
PLHDT-FJ-L
PLHDT-FJ-R
PLHDT-FK-L
PLHDT-FK-R
PLHDT-TC-L
PLHDT-TC-R
PLHDT-TD-L
PLHDT-TD-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Izquierda y derecha Perno de tensión
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSSAIzquierdaACB5-40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSSADerechoACB5-40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGA・CVGB・CVGP・CVGNIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGA・CVGB・CVGP・CVGNDerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGC・CVGD・CVGR・CVGWIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGC・CVGD・CVGR・CVGWDerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTAIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTADerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBDerecho-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de polea para transportadores (tipo de tensión): imagen relacionada