(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de poleas transportadoras de cojinetes (Números de pieza)

Soportes de poleas transportadoras de cojinetes
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un soporte de polea de tipo rodamiento para transportadores. [Material] · material de aluminio y SS400 están disponibles.

Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada
[ ! ]Dibujar con L al final es el tipo inverso de R.
[ ! ]Para las dimensiones detalladas, consulte el catálogo electrónico.
[ ! ]Los rodamientos no están incluidos. Por favor, especifique en las modificaciones si es necesario.

[M] MaterialAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesPintura

Especificaciones

Número de parte-Selección de forma-Derecha izquierda
PLHDB-FC-L

Número de parteSelección de formaDerecha izquierdaRodamientoTransportadores Aplicables
Rodamiento N.°dDBDs min.Ds max.dh max.R max.
PLHDBFC(Derecho) R
(Izquierda) L
B6900ZZ102261213200.3CVSFA
CVSFC
FDB6001ZZ122881416260.3CVSFB
CVSFD
CVSSA
FE-B6900ZZ102261213200.3SVKA
SVKB
SVKN
SVKR
FER(Derecho) R
(Izquierda) L
SVKN
SVKR
FFB6900ZZ102261213200.3CVGA
CVGB
CVGP
CVGN
FGB6001ZZ122881416260.3CVGC
CVGD
CVGR
CVGW
TCB6801ZZ122151414.5190.3CVGTA
TDB6002ZZ153291719300.3CVGTB
[ ! ]PLHDB-FER se utiliza cuando se aplican alteraciones de HR, MR o WR a los transportadores correspondientes.

Modificaciones

Porta poleas para transportadores (con rodamiento de bolas): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLHDB-FC-L
PLHDB-FC-R
PLHDB-FD-L
PLHDB-FD-R
PLHDB-FE
PLHDB-FER-L
PLHDB-FER-R
PLHDB-FF-L
PLHDB-FF-R
PLHDB-FG-L
PLHDB-FG-R
PLHDB-PA-L
PLHDB-PA-R
PLHDB-PAK-L
PLHDB-PAK-R
PLHDB-TC-L
PLHDB-TC-R
PLHDB-TCK-L
PLHDB-TCK-R
PLHDB-TD-L
PLHDB-TD-R
PLHDB-TDK-L
PLHDB-TDK-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Izquierda y derecha Rodamiento N.°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSC・CVSFA・CVSFCIzquierdaB6900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSC・CVSFA・CVSFCDerechoB6900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSSAIzquierdaB6001ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSSADerechoB6001ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKA・SVKB-B6900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKN・SVKRIzquierdaB6900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKN・SVKRDerechoB6900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGA・CVGB・CVGP・CVGNIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGA・CVGB・CVGP・CVGNDerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGC・CVGD・CVGR・CVGWIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGC・CVGD・CVGR・CVGWDerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPAIzquierdaB6902ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPADerechoB6902ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPAIzquierdaB6902ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPADerechoB6902ZZ
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTAIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTADerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTAIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTADerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBDerecho-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBIzquierda-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTBDerecho-