(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - placa lateral B

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - placa lateral B
  • Descuento por volumen

[Características] · esta es una placa lateral para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVGTN y CVGTP.

Placa lateral B para transportadores: imagen relacionada
Placa lateral B para transportadores: imagen relacionada

Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MSCPB4AluminioAnodizado claro
MSCPB5

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo No.
MSCPB4

Número de parteTransportadores Aplicables
TipoNo.
MSCPB4CVGTN
5CVGTP

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCPB4
MSCPB5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTP