(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - cubierta A

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - cubierta A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características] · esta es una cubierta de unidad de accionamiento para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVGTN y CVGTP.

Cubierta de sección de unidad A para transportadores: imagen relacionada
[M] MaterialSUS304
[ S ] Tratamiento de superficies-

Especificaciones

Número de parte-B
 
Tipo No.
CVKA4-200

Número de parteB (ancho de la correa)B1Transportadores Aplicables
TipoNo.Incremento de 1 mm
CVKA480~300B+42CVGTN
5B+52CVGTP

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVKA4-[80-300/1]
CVKA5-[80-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) B (ancho de la correa)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGTN80 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGTP80 ~ 300