(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta G

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CVBCG-[190-2000/1]

Cubierta de soporte de correa G para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero inoxidable 304
Tratamiento de superficies

Especificaciones

Número de parte L
CVBCG-193
TipoL 1 mm de incrementoL1L2Transportadores Aplicables
CVBCG193~2893L+12L+23.8CVSPA

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCG-[190-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10190 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Transportador Aplicable (No.) CVSPA