(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta D

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta D

[Características] · Esta es una cubierta de soporte de correa para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVSFC y CVSFD. [Material]·SUS304.

Cubierta de soporte de correa D para transportadores: imagen relacionada
Cubierta de soporte de correa D para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero inoxidable 304 t = 1.0
Tratamiento de superficies-

Especificaciones

Número de parte W L
CVBCD2-303-1940
TipoNo.W 1 mm de incrementoL 1 mm de incrementoW1L1L2Transportadores Aplicables
CVBCD170~100230~2000(W-14)/2L+21.6-CVSFC
101~200
201~310
270~100L+19.9L-75CVSFD
101~200
201~310

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCD1-[70-310/1]-[230-2000/1]
CVBCD2-[70-310/1]-[230-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFC230 ~ 200070 ~ 310
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFD230 ~ 200070 ~ 310