(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios del transportador - cubierta de soporte de la correa A

Cubierta de soporte de correa A para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero inoxidable 304 t = 1.0
Tratamiento de superficies-

Especificaciones

Número de parte W L
CVBCA-113.6-1681
TipoW SelectionL 1 mm de incrementoL1Transportadores Aplicables
CVBCA73.690~1700L+274CVSMA
113.6
163.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCA-73.6-[90-1700/1]
CVBCA-113.6-[90-1700/1]
CVBCA-163.6-[90-1700/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1073.690 ~ 1700
1 Pieza(s)

15 Días o más

10113.690 ~ 1700
1 Pieza(s)

15 Días o más

10163.690 ~ 1700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Transportador Aplicable (No.) CVSMA