(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas tensoras para transportadores - soportes de tuercas

Piezas tensoras para transportadores - soportes de tuercas
  • Descuento por volumen

[Características]·Este es un soporte de tuerca para transportadores. [Material]·es SPCC.

Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
Soportes de tuerca para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero bajo en carbono t3.2
Tratamiento de superficiesNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
NTBK25
TipoNo.Transportadores Aplicables
NTBK6CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSSA, CVSTA
25CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTA, CVSTB
40CVSB, CVSD, CVSFB, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTB
NTBKK 6CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSSA, CVSTA
25 CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTA, CVSTB
40CVSB, CVSD, CVSFB, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTB
[!] NTBKK se utiliza para transportadores con Alteration MK aplicado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NTBK6
NTBK25
NTBK40
NTBKK6
NTBKK25
NTBKK40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSA・CVSB・CVSC・CVSD・CVSFA・CVSFB・CVSFC・CVSFD・CVSSA・CVSTA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSA・CVSB・CVSC・CVSD・CVSFA・CVSFB・CVSFC・CVSFD・CVSPA・CVSSA・CVSTA・CVSTB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSB・CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSPA・CVSSA・CVSTB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSSA, CVSTA
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSA, CVSB, CVSC, CVSD, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTA, CVSTB
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSB, CVSD, CVSFB, CVSFD, CVSPA, CVSSA, CVSTB