(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Componentes de accionamiento de transportadores - juego de poleas de accionamiento

Conjunto de poleas de transmisión para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
 (1) Polea de cola (tipo coronada)(2) engranajes rectos(3) Eje principal(4) rodamiento rígido de bolas(5) Tornillo de cabeza hueca hexagonal(6) Anillo de retención tipo C
Material5052 aluminioAcero al carbón 1045Acero al carbón 1045Acero para rodamientos 52100Aleación de acero 4137Acero para la primavera
Tratamiento de superficiesAnodizado claro(Óxido negro)(Óxido negro)-(Óxido negro)-

Especificaciones

Número de parte
CHTBW100
TipoB (ancho de la correa)B1B2B3Transportadores Aplicables
CHTBW60708274.5CVSMA
100110122114.5
150160172164.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHTBW60
CHTBW100
CHTBW150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de correa B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Poleas, ruedas guía para transportador Transportador Aplicable (No.) CVSMA