(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías sanitarias - extremo soldado, extremo roscado

Accesorios para tuberías sanitarias - extremo soldado, extremo roscado
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Accesorios de conversión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNWZFAAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
Número de parteNominalR
(PT)
ABCDL1L2
TipoNo.
SNWZFA1S41/221.715.725.423397
63/427.22125.423397
81342625.423397
1.5S81342638.135.7397
1011/442.735.738.135.7447
2S1211/248.64050.847.849-
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNWZFA1S-4
SNWZFA1S-6
SNWZFA1S-8
SNWZFA1.5S-8
SNWZFA1.5S-10
SNWZFA2S-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
ID (solo diámetro diferente)
(Ø)
Diámetro del tornillo nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S15.7234(R(PT)1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S21236(R(PT)3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S26238(R(PT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S2635.78(R(PT)1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S35.735.710(R(PT)1 1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S4047.812(R(PT)1 1/2)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tornillo para tubos
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Rango nominal de OD D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior