(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pequeños motores de CA: cabezal de engranajes, solo motor

Pequeños motores de CA: cabezal de engranajes, solo motor
  • Descuento por volumen

[Características]·Este es un solo motor y un solo reductor fabricado en Taiwán. · Los tipos de motores incluyen inducción y control de velocidad. ·

  • Componentes inCAD
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada
Motor de inducción para transportadores: imagen relacionada

Especificaciones

Motor
Número de parte-Salida (W)-Voltaje (V)
PACMST60-6-200
PACMSV-UT80-25-100
Cabezas de engranaje
Número de parte-Relación de reducción
PACMGXT60-12.5
Motor (inducción + velocidad variable)
TYPEASalida (W)Voltaje (V)dD1L1L2*1L3TPaP.C.DMaterial (kg) *
Motor※Cabezas de engranaje
PACMST
PACMTT
PACMSV-UT
6061008243239.7 (45.7)7537106701.2 (1.3)0.34 (0.39)
200
802510010303244 (51)8537156942.1 (2.3)0.66 (0.81)
200
Los valores en () son peso y dimensiones para cabezales de engranajes con una relación de reducción de 90 o superior.
* Motor de velocidad variable +0,1 kg
Especificaciones del motor de inducción. (Fase única)
Número de parteSalida (W)Voltaje (V)50 Hz60 HzCondensador
ClasificaciónCorriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)Entrada nominalCorriente (A)Velocidad de rotación (r/min)Par de arranque N · m (kgf · cm)Corriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)Capacidad μF
Entrada (W)Corriente (A)Velocidad de rotación (r/min)Par de arranque N · m (kgf · cm)
TipoA
PACMST606100210.212500.044(0.44)0.330.048(0.48)200.1816000.038(0.38)0.320.047(0.47)3
200190.112500.046(0.46)0.110.045(0.45)220.116000.04(0.4)0.120.049(0.49)0.8
8025100460.4212500.197(1.97)0.710.17(1.7)500.4815500.157(1.57)0.710.19(1.9)8
200460.213000.187(1.87)0.440.17(1.7)460.216000.15(1.5)0.420.178(1.78)2
Especificaciones del motor de inducción. (3 fases)
Número de parteSalida (W)Voltaje (V)Voltaje de entrada (V (50 Hz60 Hz
ClasificaciónCorriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)Entrada nominalCorriente (A)Velocidad de rotación (r/min)Par de arranque N · m (kgf · cm)Corriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)
Entrada (W)Corriente (A)Velocidad de rotación (r/min)Par de arranque N · m (kgf · cm)
TipoA
PACMTT8025200200470.2313000.19(1.9)0.50.62(6.2)440.216000.15(1.5)0.50.51(5.1)
220510.2313500.20(2.0)0.50.65(6.5)480.216500.16(1.6)0.50.55(5.5)
Motor de velocidad variable (monofásico)
Número de parteSalida (W)Voltaje (V)50 Hz60 HzCapacidad del condensador μF
Par admisible NmCorriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)Par admisible NmCorriente de inicio (A)Par de arranque N · m (kgf · cm)
TipoA1200r/min90r/min1200r/min90r/min
PACMSV−UT6061000.04(0.4)0.03(0.3)0.30.046(0.46)0.04(0.4)0.03(0.3)0.30.046(0.46)3
2000.04(0.4)0.03(0.3)0.140.046(0.46)0.04(0.4)0.03(0.3)0.140.046(0.46)0.8
80251000.14(1.4)0.05(0.5)0.70.16(1.6)0.12(1.2)0.045(0.45)0.70.15(1.5)8
2000.14(1.4)0.05(0.5)0.350.15(1.5)0.12(1.2)0.045(0.45)0.350.15(1.5)2
Condensador para motor (accesorios)
PACMST 〈Para inducción〉 * Accesorio solo para motores monofásicos.
ASalida (W)Voltaje (V)LWDHt
6061003712.522.5224
2003712.522.5224
8025100382030294
200381727264
Par permitido cuando se montan cabezas de engranaje
Número de parteSalida (W)Velocidad de rotación (r/min)120100605030201510
Relación de reducción50 Hz12.51525305075100150
TipoA60 Hz151830366090120180
PACMGXT606Par admisible N · m (kgf · cm)0.47(4.7)0.57(5.7)0.93(9.3)1.1(11)1.6(16)2.4(24)3.0(30)3.0(30)
0.47(4.7)0.57(5.7)0.83(8.3)1.38(13.8)1.6(16)2.4(24)3.0(30)3.0(30)
80251.9(19)2.3(23)3.8(38)4.5(45)7.5(75)8.0(80)8.0(80)8.0(80)
1.9(19)2.3(23)3.8(38)4.5(45)7.5(75)8.0(80)8.0(80)8.0(80)
Par permitido cuando se montan cabezas de engranajes (motor de velocidad variable)Par admisible Nm
Número de parteSalida (W)Velocidad de rotación (r/min)Relación de reducción12.5151825303650607590100120150180
TipoA
PACMSV−UT606120050 Hz 60 Hz0.40.480.580.730.871.051.461.752.22.43.03.03.03.0
9050/60 Hz0.30.360.430.540.650.781.091.311.641.781.9823.7293.0
8025120050 Hz 60 Hz1.41 1.211.7 1.462.04 1.752.55 2.193.06 2.633.68 3.155.11 4.386.13 5.257.66 6.578.0 7.1380 7980808.0
9050 Hz 60 Hz0.5 0.450.6 0.540.73 0.650.91 0.821.09 0.981.31 1.181.82 1.642.19 1.972.73 2.452.97 2.6733 29.739.6 35.649.5 44.559.4 53.4
Cabezas de engranaje
Número de parteSelección de relación de reducción
TYPEA
PACMGXT6012.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
80
Accesorios
MotorCondensador (no aplicable para motores trifásicos)
Cabezas de engranajeClave (no aplicable para A60)
Tornillo, tuerca, arandela (4 cada uno)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACMGXT60-25
PACMGXT80-12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión A
(mm)
Relación de reducción Cabezal de engranaje, salida de motor compatible
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

6025Para 6W
1 Pieza(s)Disponible

42 Días o más

8012.5Para 25W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza del engranaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico