(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de conexión de transportadores - refuerzos de soporte

Accesorios de conexión de transportadores - refuerzos de soporte

[Características] · este es un material de refuerzo de placa guía para transportadores. [Material] · es SS400.

Conveyor Belt Support Cover Reinforcements:Related Image

Conveyor Belt Support Cover Reinforcements:Related Image

[M] Material Acero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficies Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte - Selección de forma - B
GPRF - C - 100
Número de parte Selección de forma B Aplicable
Transportadores
Incremento de 1 mm
GPRF C 100~300 CVGP
D CVGW
[ ! ]Conveyor belt support cover reinforcements are applicable when the belt width of the target conveyor is 160mm or more and distance between pulleys is 1505mm or more.
[ ! ]Applicable conveyor CVGP is specified with (B1 = Belt Width - 10).
[ ! ]Applicable conveyor CVGW is specified with (B1 = Belt Width - 20).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPRF-A-[100-300/1]
GPRF-B-[100-300/1]
GPRF-C-[100-300/1]
GPRF-D-[100-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) B1
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSC・CVSR・CVSFC100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSD・CVSW・CVSFD100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGP100 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGW100 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Refuerzos de la cubierta de soporte de la banda transportadora: imagen relacionada