(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de conexión del transportador - placas de unión

Accesorios de conexión del transportador - placas de unión

Placa de unión para transportadores. Material: A5052 y SS400.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Placas de unión del transportador: imagen relacionada
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CVJP-C~YAleación de aluminio 5052Anodizado claro
CVJP-NAcero al carbón 1018Niquelado
CVJP-RAcero al carbón 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-Selección de forma-B
CVJP-C-100

Número de parteSelección de formaB (ancho de la correa)B1Transportadores Aplicables
Incremento de 1 mm
CVJPC60~150B+20CVSMA
D60~300B-45CVSFA
E60~300B-15CVSFA
F60~300B-55CVSFB
G60~300B-15CVSFB
H70~300B-45CVSFC
I70~300B-15CVSFC
J80~300B-55CVSFD
K80~300B-15CVSFD
N50~250B+20SVKN, SVKR
P50~300B+20CVSJA
Número de parteSelección de formaB (ancho de la correa)B1Transportadores Aplicables
Incremento de 1 mm
CVJPS30~300B1=B+16[ ! ]1
B1=B+20[ ! ]2
CVGA, CVGN
T50~300CVGB, CVGP
W40~300CVGC, CVGR
Y50~300CVGD, CVGW
[ ! ]1 Aplicable a CVGA / CVGB / CVGC / CVGD
[ ! ]2 Aplicable a CVGN / CVGP / CVGR / CVGW

Número de parteSelección de formaBB1Transportadores Aplicables
Selección
CVJPR10 20B+10CVSTR

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVJP-C-[80-170/1]
CVJP-D-[15-255/1]
CVJP-E-[45-285/1]
CVJP-F-[5-245/1]
CVJP-G-[45-285/1]
CVJP-H-[25-255/1]
CVJP-I-[55-285/1]
CVJP-J-[25-245/1]
CVJP-K-[65-285/1]
CVJP-N-[70-270/1]
CVJP-P-[70-320/1]
CVJP-R-[20-30/10]
CVJP-S-[46-320/1]
CVJP-T-[66-320/1]
CVJP-W-[56-320/1]
CVJP-Y-[66-320/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) B1
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSMA80 ~ 170
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFA15 ~ 255
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFA45 ~ 285
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFB5 ~ 245
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFB・CVSSA45 ~ 285
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFC25 ~ 255
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFC55 ~ 285
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFD25 ~ 245
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFD65 ~ 285
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKN・SVKR70 ~ 270
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSJA70 ~ 320
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSTR20 ~ 30
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGA・CVGN46 ~ 320
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGB・CVGP66 ~ 320
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGC・CVGR56 ~ 320
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVGD・CVGW66 ~ 320