(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas tensoras para transportadores - bloques tensores

Piezas tensoras para transportadores - bloques tensores
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un bloque de tensión para transportadores. · El transportador compatible (número) es CVSTR.

Bloques de tensión para transportadores: imagen relacionada
Bloques de tensión para transportadores: imagen relacionada
Bloques de tensión para transportadores: imagen relacionada
Bloques de tensión para transportadores: imagen relacionada

 
· Materiales
TipoMaterialTratamiento de superficies
TSBK SS400Niquelado electrolítico
TSBKR10Cromato trivalente
TSBKR20
TSBKRP SPCC SPCC

Especificaciones

Número de parte
TSBK
TSBKR10
TSBKRP
TipoNo.Transportadores Aplicables
TSBK-CVSN  CVSP
CVSR  CVSW
CVSJA
TSBKR10CVSTR-10
20CVSTR-20
TSBKRP-CVSTR-10 CVSTR-20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSBKR10
TSBKR20
TSBKRP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Transportador Aplicable (No.) CVSTR