(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de rodillos transportadores - acero o aluminio

Soportes de rodillos transportadores - acero o aluminio
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un soporte de recepción de rodillos para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVSTA, SVKA y SVKB.

SWDAS-D 
Especificación a la derecha (a la dirección de transporte)
Soporte para rodillo transportador: imagen relacionada
SWDAS-R
Especificación izquierda (a la dirección de transporte)
Soporte para rodillo transportador: imagen relacionada
Soporte para rodillo transportador: imagen relacionada
· Materiales
TipoMaterialTratamiento de superficies
SWDASAcero inoxidable 304
SWDAAAleación de aluminio 5052PAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-Tamaño del soporte del eje del rodillo-H
SWDAS-D8.2  
SWDAA-R6-51
Número de parteTamaño del soporte del eje del rodilloHTransportadores AplicablesPosición de soporte del eje
SWDASD8.2-SVKA、SVKBDerecho
R8.2-Izquierda
SWDAAR651CVSTA-
R656CVSTB-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWDAA-R6-51
SWDAS-D8.2
SWDAS-R8.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Tamaño del rodamiento de rodillos (posición del rodamiento)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTA-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKA・SVKBD8.2 (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKA・SVKBR8.2 (izquierda)