(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubiertas de motor de transportador pintadas - aluminio o acero

Cubiertas de motor de transportador pintadas - aluminio o acero
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cubierta del motor del transportador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cubiertas pintadas del motor del transportador (aluminio o acero), consulte las secciones siguientes:

Cubiertas para transportadores: imagen relacionada

Cubiertas para transportadores: imagen relacionada

Cubiertas para transportadores: imagen relacionada

Cubiertas para transportadores: imagen relacionada

Cubiertas para transportadores: imagen relacionada

Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MOCV-S152-135AluminioPintura
MOCV-S195-156
MOCV-C173-183Acero bajo en carbón
MOCV-C152-135Aluminio
MOCV-C195-156

Especificaciones

Número de parte-A-B
MOCV-S152-135

Número de parteABTMotor aplicable
W
Aplicable
Transportadores
MOCVS152135506W, 25WSVKA SVKB
CVSFA
CVSFC
S195156556W, 25W, 40WCVSFB
CVSFD CVSSA
C1731834825W, 40WCVSPA
C152135506W, 25WCVGTA
C1951565525W, 40WCVGTB

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MOCV-C152-135
MOCV-C173-183
MOCV-C195-156
MOCV-CK173-183
MOCV-S152-135
MOCV-S195-156
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Tamaño de motor aplicable Salida del motor aplicable
(W)
Tipo Lado de la cubierta
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTA15213550-6・25--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPA1731834825W/40W-Cubierta del motor del transportador25W/40W
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTB19515655-25・40--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPA17318348--Cubierta del motor del transportador25W/40W
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SVKA・SVKB・CVSC・CVSFA・CVSFC152135406W/25W-Cubierta del motor del transportador6W/25W
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSD・CVSFB・CVSFD・CVSSA195156406W/25W/40W-Cubierta del motor del transportador6W/25W/40W