(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes impulsores del transportador: acero, opción de 2 o 3 escalones

Ejes impulsores del transportador: acero, opción de 2 o 3 escalones

· Escribe: Eje de transmisión para transportador
· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)

Árboles de transmisión para transportadores - 3 pasos / 2 pasos: imagen relacionada
· Materiales
TipoD · P · Q · S ToleranciaConcentricidadPerpendicularidadMaterialTratamiento de superficies
KZTEg6ø0.050.05Acero al carbón 1045(Óxido negro)
KZTCh7

Especificaciones

Número de parte-L-Q-LA-P-LB-LC-LD-S-LE
KZTE12-350-Q8-LA20-P5-LB20-LC20-LD20-S6-LE10
Número de parteToleranciaIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmDSCircularidad M
TipoDg6h7LQLAPLBLCLDSLE
KZTE  KZTC   12-0.006 -0.0170 -0.01850.0~400.084.0~40.05~74.0~40.04.0~40.04.0~40.05~74.0~40.0100.004
105.0~50.07~95.0~50.05.0~50.07~95.0~50.011.5
15100.0~400.0105.0~50.07~95.0~50.05.0~50.05.0~50.07~95.0~50.0130.005
125.0~75.07~115.0~75.05.0~75.07~115.0~75.014
20-0.007 -0.0200 -0.0211510~1410~1418
185.0~100.010~165.0~100.05.0~100.010~165.0~100.019
25100.0~500.01810~16210.006
2010.0~100.014~1910.0~60.010.0~100.010.0~100.014~1910.0~100.024
302027
2510.0~125.014~2410.0~125.010.0~125.014~2510.0~125.029

Modificaciones

Árboles de transmisión para transportadores - 3 pasos / 2 pasos: imagen relacionada

[ ! ]Detalles del chavetero Haga clic aquí .
[ ! ]Detalles del chavetero Haga clic aquí .
[ ! ]Dimensiones de la ranura del anillo de retención Haga clic aquí .
Número de Parte
KZTC12-[50-400/0.1]-Q[8,​10]-[4-50/0.1]-P[5-9/1]-[4-40/0.1]-[4-50/0.1]-[4-50/0.1]-S[5-9/1]-[4-50/0.1]
KZTC15-[100-400/0.1]-Q[10,​12]-[5-75/0.1]-P[7-11/1]-[5-50/0.1]-[5-75/0.1]-[5-75/0.1]-S[7-14/1]-[5-75/0.1]
KZTC20-[100-400/0.1]-Q[15,​18]-[5-100/0.1]-P[10-16/1]-[5-50/0.1]-[5-100/0.1]-[5-100/0.1]-S[10-16/1]-[5-100/0.1]
KZTC25-[100-500/0.1]-Q[18,​20]-[5-100/0.1]-P[10-19/1]-[10-60/0.1]-[5-100/0.1]-[10-100/0.1]-S[10-19/1]-[5-100/0.1]
KZTC30-[100-500/0.1]-Q[20,​25]-[10-125/0.1]-P[14-24/1]-[10-60/0.1]-[10-125/0.1]-[10-125/0.1]-S[14-25/1]-[10-125/0.1]
KZTE12-[50-400/0.1]-Q[8,​10]-[4-50/0.1]-P[5-9/1]-[4-40/0.1]-[4-50/0.1]-[4-50/0.1]-S[5-9/1]-[4-50/0.1]
KZTE15-[100-400/0.1]-Q[10,​12]-[5-75/0.1]-P[7-11/1]-[5-50/0.1]-[5-75/0.1]-[5-75/0.1]-S[7-14/1]-[5-75/0.1]
KZTE20-[100-400/0.1]-Q[15,​18]-[5-100/0.1]-P[10-16/1]-[5-50/0.1]-[5-100/0.1]-[5-100/0.1]-S[10-16/1]-[5-100/0.1]
KZTE25-[100-500/0.1]-Q[18,​20]-[5-100/0.1]-P[10-19/1]-[10-60/0.1]-[5-100/0.1]-[10-100/0.1]-S[10-19/1]-[5-100/0.1]
KZTE25-[100-500/0.1]-Q[18,​20]-[5-100/0.1]-P[10-19/1]-[10-60/0.1]-[5-100/0.1]-[10-100/0.1]-S[10-19/1]-LE[10-100/0.1]
KZTE30-[100-500/0.1]-Q[20,​25]-[10-125/0.1]-P[14-24/1]-[10-60/0.1]-[10-125/0.1]-[10-125/0.1]-S[14-25/1]-[10-125/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(φ)
Tolerancia L
(mm)
LA
(mm)
LB
(mm)
LC
(mm)
LD
(mm)
LE
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012P h750 ~ 4004 ~ 504 ~ 404 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 98 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015P h7100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 755 ~ 755 ~ 757 ~ 1110 ~ 127 ~ 14
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020P h7100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 1005 ~ 1005 ~ 10010 ~ 1615 ~ 1810 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025P h7100 ~ 5005 ~ 10010 ~ 605 ~ 10010 ~ 1005 ~ 10010 ~ 1918 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030P h7100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 12514 ~ 2420 ~ 2514 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012g650 ~ 4004 ~ 504 ~ 404 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 98 ~ 105 ~ 9
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015g6100 ~ 4005 ~ 755 ~ 505 ~ 755 ~ 755 ~ 757 ~ 1110 ~ 127 ~ 14
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020g6100 ~ 4005 ~ 1005 ~ 505 ~ 1005 ~ 1005 ~ 10010 ~ 1615 ~ 1810 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025g6100 ~ 5005 ~ 10010 ~ 605 ~ 10010 ~ 1005 ~ 10010 ~ 1918 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025g6100 ~ 5005 ~ 10010 ~ 605 ~ 10010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1918 ~ 2010 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030g6100 ~ 50010 ~ 12510 ~ 6010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 12514 ~ 2420 ~ 2514 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje de rotación para transportadores Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Pavonado