(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusión de aluminio del transportador de marco de aluminio

Extrusión de aluminio del transportador de marco de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características]·esta es una extrusión de aluminio para transportadores. [Material] · está hecho de aluminio.

  • Componentes inCAD
Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada


[M] MaterialAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
 
Tipo-No.
HFSDCV-2990-500

Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
Aplicable
Transportadores
Max. Ancho del cinturónMasaÁrea de la secciónMomento de inercia del área
TipoNo.kg/m(mm)2ℓxℓy
HFSDCV2990200~3000SVKA501.997336.35x10480.05x104
29140SVKB1002.941,0817.66x104252.97x104
29190SVKN1503.351,2318.40x104534.16x104
29240SVKR2004.281,5739.26x1041028.47x104
292902504.821,7739.72x1041662.85x104
2825100~3000CVSFA-1.194403.425x1041.875x104
CVSFC
CVSJA
CVGA
CVGB
4830100~3000CVSFB-2.519285.90x10416.57x104
CVSFD
CVSSA
CVGC
CVGD
CVGN
CVGP
CVGR
CVGW
CVGTB
CVGTP
CVSTC-20
CVSTR-20
682890~3000CVSMA-2.378796.11x10429.45x104
2820100~3000CVSTC-10100.782872.21x1040.92x104
CVSTR-10
6630CVSPA202.385123.74x1047.36x104

Modificaciones

Extrusión de aluminio para transportadores: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSDCV-2820-[100-3000/0.5]
HFSDCV-2825-[100-2000/0.5]
HFSDCV-29140-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29190-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29240-[200-3000/0.5]
HFSDCV-29290-[200-3000/0.5]
HFSDCV-2990-[200-2000/0.5]
HFSDCV-4830-[100-3000/0.5]
HFSDCV-6630-[100-3000/0.5]
HFSDCV-6828-[98-3000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Ancho máximo de correa
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSTA・CVSTN・CVSTC-10・CVSTR-10-100 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSC・CVSR・CVSFA・CVSFC・CVSJA-100 ~ 2000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKA・SVKB100200 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKA・SVKB150200 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKA・SVKB200200 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKA・SVKB250200 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKA・SVKB50200 ~ 2000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSD・CVSW・CVSFB・CVSFD・CVSSA・CVSTB・CVSTP・CVSTC-20・CVSTR-20-100 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSPA-100 ~ 3000
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSMA-98 ~ 3000