(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta aislante de calor

Cinta aislante de calor

· Material: Esponja
· Material: Polietileno resistente al calor
· Cinta adhesiva: con adhesivo
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Cintas de aislamiento térmico: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialParte adhesiva
HOPETPolietileno resistente al calorAdhesivo acrílico
■ Valor característico
ArtículoUnidadHOPET
Temperatura de resistencia al calor°C105
Conductividad térmicaW/mK0.03
Ratio de absorción de aguamg/cm20.1
Densidad superficialkg/m20.30*
Color-Gris
* Cuando T = 3

Especificaciones

Número de parte-W-L
HOPET3-100-5
Número de parteW (mm)
TipoT (mm)
HOPET330
50
100
530
50
100
1030
50
100
[ ! ]La dimensión L es en metros.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOPET3-[30,​50,​100]-[5,​10,​15,​20]
HOPET5-[30,​50,​100]-[5,​10,​15]
HOPET10-[30,​50,​100]-[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Ancho W
(mm)
Longitud L
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10330 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10530 ~ 1005 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

101030 ~ 1005 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Cintas de aislamiento térmico: imagen relacionada

Ejemplo

Cintas de aislamiento térmico: imagen relacionada
 

Información básica

Material general Esponja Cinta adhesiva Con cinta adhesiva Material, detalles Polietileno resistente al calor
Maquinado de orificios Sin alteración de perforación