(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves paralelas - agujero roscado

Llaves paralelas - agujero roscado
  • Desengrasante

· Mecanizado de agujeros: Centro aprovechado

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Materialindependiente
KEDMKESMKEGMAcero al carbón 1045600 N/mm 2 o más
KEDSMKESSMKEGSMAcero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-L
KEDM5
KEDW12
-
-
30
80
Número de parteL
Incremento de 5 mm
Tolerancia HM (grueso)C
TipoB h9
KEDM
KEDSM (Acero inoxidable)
KESM
KESSM (Acero inoxidable)
KEGM
KEGSM (Acero inoxidable)
50
- 0.030
10~5050
- 0.030
M30.25~0.40
610~606
70
- 0.036
15~6070
- 0.036
815~800
- 0.090
1015~808M40.40~0.60
120
- 0.043
20~80M5
1430~909
1530~9010
1640~100
1840~110110
- 0.110
M6

LTolerancia
Min. a 100
- 0.15
11~150
- 0.18
16~300
- 0.21
31~500
- 0.25
51~800
- 0.30
81~1100
- 0.35

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KEDM5-[10-50/5]
KEDM5-LC[8-50/1]
KEDM6-[10-60/5]
KEDM6-LC[10-60/1]
KEDM7-[15-60/5]
KEDM7-LC[15-60/1]
KEDM8-[15-80/5]
KEDM8-LC[15-80/1]
KEDM10-[15-80/5]
KEDM10-LC[15-80/1]
KEDM12-[20-80/5]
KEDM12-LC[20-80/1]
KEDM14-[30-90/5]
KEDM14-LC[25-90/1]
KEDM15-[25-90/5]
KEDM15-LC[30-90/1]
KEDM16-[40-100/5]
KEDM16-LC[35-100/1]
KEDM18-[40-110/5]
KEDM18-LC[40-110/1]
KEDSM5-[10-50/5]
KEDSM5-LC[8-50/1]
KEDSM6-[10-60/5]
KEDSM6-LC[10-60/1]
KEDSM7-[15-60/5]
KEDSM7-LC[15-60/1]
KEDSM8-[15-80/5]
KEDSM8-LC[15-80/1]
KEDSM10-[15-80/5]
KEDSM10-LC[15-80/1]
KEDSM12-[20-80/5]
KEDSM12-LC[20-80/1]
KEDSM14-[30-90/5]
KEDSM14-LC[25-90/1]
KEDSM15-[25-90/5]
KEDSM15-LC[30-90/1]
KEDSM16-[40-100/5]
KEDSM16-LC[40-100/1]
KEDSM18-[40-110/5]
KEDSM18-LC[40-110/1]
KEGM5-[10-50/5]
KEGM5-LC[8-50/1]
KEGM6-[10-60/5]
KEGM6-LC[10-60/1]
KEGM7-[15-60/5]
KEGM7-LC[15-60/1]
KEGM8-[15-80/5]
KEGM8-LC[15-80/1]
KEGM10-[15-80/5]
KEGM10-LC[15-80/1]
KEGM12-[20-80/5]
KEGM12-LC[20-80/1]
KEGM14-[30-90/5]
KEGM14-LC[25-90/1]
KEGM15-[30-90/5]
KEGM15-LC[25-90/1]
KEGM16-[40-100/5]
KEGM16-LC[35-100/1]
KEGM18-[40-120/5]
KEGM18-LC[35-120/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAAncho
(mm)
Material Formas finales Cambio de longitud total LC
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-5[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-5[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados8 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-6[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-6[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados10 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-7[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-15 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-7[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados15 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-10[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-10[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-12[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-12[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados20 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-14[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-30 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-14[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados25 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-15[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-25 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-15[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados30 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-16[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-16[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados35 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-18[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados-40 ~ 110
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-18[Acero] Acero al carbón 1045Plaza de ambos lados40 ~ 110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados8 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados10 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-15 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados15 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados20 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-14[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-30 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-14[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados25 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-15[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-25 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-15[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados30 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados40 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-18[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados-40 ~ 110
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-18[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Plaza de ambos lados40 ~ 110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)5[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)5[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico8 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)6[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)6[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico10 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)7[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-15 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)7[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico15 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)8[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)8[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)10[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)10[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico15 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)12[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-20 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)12[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico20 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)14[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-30 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)14[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico25 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)15[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-30 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)15[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico25 ~ 90-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)16[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)16[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico35 ~ 100-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)18[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico-40 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Llave paralela (con una ronda final)18[Acero] Acero al carbón 1045Un lado cuadrado, un lado esférico35 ~ 120-

Cargando…

 

Información básica

Maquinado de orificios Toque central