(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ajuste de accesorios de manguera - solo conector, naranja

Ajuste de accesorios de manguera - solo conector, naranja
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de los accesorios de la manguera (solo conector, naranja), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-Tamaño de Rosca del Conector
AAJD2-1 
Número de parte-Boquilla 
HAKD2-A1 
Número de parte-Numero de enlaces 
HJD2-5 
Número de parteTamaño de rosca del conector (PT)
TipoManguera nominalAAJD
(Selección)
AVAD / AVAFD
(Fijo)
AAJD
(macho)
AVAD
(válvula macho)
AVAFD
(válvula hembra)
21 (R1/8)
2 (R1/4)
2 (R/Rc1/4)
33 (R3/8)
4 (R1/2)
3 (R/Rc3/8)
43 (R3/8)
4 (R1/2)
4 (R/Rc1/2)
■Solo conector
Número de parte
TipoManguera nominal
AAJL
(En forma de L)
AAJY
(En forma de Y)
2
4
[ ! ]Para obtener detalles de dimensión, consulte la página izquierda.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AAJD2-1
AAJD2-2
AAJD3-3
AAJD3-4
AAJD4-3
AAJD4-4
AAJL2
AAJL4
AAJY2
AAJY4
AVAD2-2
AVAD3-3
AVAD4-4
AVAFD2-2
AVAFD4-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material Dimensión nominal del tornillo ID de manguera
(φ)
Forma del conector Diámetro nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--1(R1/8)2(6.3)Roscado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina2(R1/4)2(6.3)Roscado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina3(R3/8)3(8.5)Roscado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina4(R1/2)3(8.5)Roscado3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina3(R3/8)4(12.7)Roscado4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina4(R1/2)4(12.7)Roscado4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---2(6.3)En forma de L2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---4(12.7)En forma de L4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---2(6.3)En forma de Y2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---4(12.7)En forma de Y4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina2(R1/4)2(6.3)Válvula macho2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina3(R3/8)3(8.5)Válvula macho3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina4(R1/2)4(12.7)Válvula macho4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina2 (Rc1/4)2(6.3)Valvula Hembra2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Manguera de ajuste] Manguera de ajuste[Resina] Resina4 (Rc1/2)4(12.7)Valvula Hembra4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ajuste de la parte de la manguera Solo conector

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico