(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, conector de tubo, mecanismo de bloqueo

Acopladores de aire - enchufe, conector de tubo, mecanismo de bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Para montaje en tubo
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCSTHAceroNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(L)ATdMasa (g)
TipoNo.
MCSTH207727.59590
30793211.37.592
4079.5321510104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCSTH20
MCSTH30
MCSTH40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
D.I. nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes Zócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable) Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C -20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa 1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa 2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5