(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Bisagra de Precisión - Ambos extremos con rosca interna y ranuras para anillos de retención.

Pines de Bisagra de Precisión - Ambos extremos con rosca interna y ranuras para anillos de retención.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Recto
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Escribe: Tipo dimensión L configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de pivote de precisión: con dos anillos de retención, extremos roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CNPPAcero al carbón 1045(Óxido negro)Anillo de retención 2 piezas[ M ] Acero para resorte
SCNPPAcero inoxidable 304-[ M ] Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-F
CNPR15
CNPP20
-
-
120
80
-
-
F100
F60
Tolerancia D (g6)
8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020
Número de parteIncremento de 1 mmM
(Rosca gruesa)
d m 
TipoDLFToleranciaTolerancia
CNPP
SCNPP
814~10010~96M47+ 0.09
+ 0.9
0.9+ 0.1
+ 0.1
1020~10015~95M69.60
- 0.09
1.2+ 0.14
0
1220~20015~19511.50
- 0.11
1330~20025~195M812.4
1413.4
1514.3
1635~20030~195M1015.2
20M12190
- 0.21
1.4
25M1623.9
[ ! ]F≤L- (2 + 2 m)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1]
CNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1]
CNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP8-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPP10-[20-100/1]-F[15-95/1]
SCNPP12-[20-200/1]-F[15-195/1]
SCNPP13-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP14-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP15-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPP16-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP20-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPP25-[35-200/1]-F[30-195/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Dimensión L
(mm)
Longitud [F]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Pavonado14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Pavonado20 ~ 10015 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Pavonado20 ~ 20015 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Ninguno14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Ninguno20 ~ 10015 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Ninguno20 ~ 20015 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Ninguno35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Ninguno35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Ninguno35 ~ 20030 ~ 195

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Precision Pivot Pins - With Two Retaining Rings, Tapped Ends:Related Image
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Anillo de retención / Roscado interno Tratamiento térmico No endurecido
Tipo Dimensión L configurable