(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de abrazadera de husillo - palanca compacta, estándar/miniatura

Placas de abrazadera de husillo - palanca compacta, estándar/miniatura
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de placa de tope: Placas de tope para indicador de posición
· Forma: Bloque
· Escribe: Estándar
· Material: Aleación de aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Placas de sujeción: para indicador de posición digital compacto con palanca / palanca y cojinete: imagen relacionada
[ ! ]Palanca de sujeción: CLDF (tipo roscado) >> Haga clic aquí
[ ! ]Palancas de sujeción en miniatura: CLDFC (roscado) >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalPalanca de sujeción
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
DPNK
DPNKM
Aleación de aluminioAnodizado negroFundición a presión de zincAcabado de pintura al horno

Especificaciones

Número de parte
DPNK12
DPNKM10

Número de parteMasa (g)
TipoDEstándarMiniatura
Palanca estándar
DPNK
Palanca en miniatura
DPNKM
88677
108576
128374
148172

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPNK8
DPNK10
DPNK12
DPNK14
DPNKM8
DPNKM10
DPNKM12
DPNKM14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje D (d)
(Ø)
Tipo de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Palancas de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Palancas de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Palancas de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Palancas de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Palanca de sujeción Miniture
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Palanca de sujeción Miniture
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Palanca de sujeción Miniture
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Palanca de sujeción Miniture

Cargando…

  1. 1

Más información

Clamp Plates - for Compact Digital Position Indicator with Lever/Lever and Bearing:Related Image
 

Información básica

Tipo de placa de parada Placas de detención para indicador de posición A Bloque Tipo Estándar
Material Aleación de aluminio Tratamiento de superficies Anodizado negro