(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, con brida.

Bujes Lineales de Bolas - Linear/Rotativo, con brida.
  • Descuento por volumen

· TYPE: Brida
· Movimiento: Lineal/rotativo
· Estilo: Estándar
· Material del cilindro exterior: Acero para rodamiento 52100 equivalente
· Tipo de brida: Brida estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ M ] Material[ M ] Material
SimpleLBHRLBHSLBHCAcero para rodamientos 5210058HRC or moreAcero para rodamientos 52100Aleación de aluminio 5052-20 to 110°C
DobleLBHRWLBHSWLBHCW
* Anillo de retención
[ M ] Material: acero inoxidable 301

Especificaciones

Número de pieza
LBHR10
drCarrera máximaNúmero de filas de bolas1DLHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidad* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMomento estático permisible
(N m)
C (dinámico) NCo (estático) N
ToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDobleToleranciaToleranciaSimpleDobleSimpleDobleSimpleDoble
6 0
-0.009
157368.312.312 019±0.32853.563.12022200.0120.0122103331643282.18
82488.816.815-0.01324322425243235122785564.31
1030810.821.819294064.57.54.12930294997934088157.24
1232810.422.421 030423232327221146579115710.9
13341011.423.423-0.01632433334337731226634126811.6
16401612.824.828374838372231133021121029205819.7
20 0462814.823.832 0425485.595.1434224360.0150.015160925541517303526.8
-0.010-0.019
* Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida
kgf=Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
■ Simple
Número de piezaMasa (g)
TipodrRedondoCuadradoCompacto
LBHR
LBHS
LBHC
6231720
8413337
10715163
12674859
13877180
16119103111
20176141163
■ Doble
Número de piezaMasa (g)
TipodrRedondoCuadradoCompacto
LBHRW
LBHSW
LBHCW
6241821
8433539
10745466
12715263
13917584
16126110118
20184149171

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
· LBUS, LBUW
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBHS6
LBHS8
LBHS10
LBHS12
LBHS13
LBHS16
LBHS20
LBHSW6
LBHSW8
LBHSW10
LBHSW12
LBHSW13
LBHSW16
LBHSW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Doble

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones del producto
· Mecanismo de movimiento utilizando bolas rodantes, capaces de movimiento lineal y rotativo.
· Las bolas de rodamiento y la superficie de rodadura están en una relación de contacto de punto que permite un movimiento de rodadura de baja fricción.
· Compatible con casquillos lineales, y la carga se distribuye uniformemente.
· Se pueden usar ejes de tolerancia OD g6 (>> Haga clic aquí para 189) con los bujes de bolas lineales. Cuando se usa precarga, se recomiendan ejes de tolerancia OD h5.
■ Precauciones de uso
· Dado que las bolas no recirculan, su capacidad de golpe es limitada.

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Lineal / Rotativo Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Forma de brida Brida cuadrada