(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Topes - Para bujes lineales de bolas.

Topes - Para bujes lineales de bolas.
  • Descuento por volumen

Placas de retención para instalación de casquillos lineales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Topes para rodamientos lineales: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
LMST16
Número de piezaDimensiones externasDimensiones del orificio de montajeDimensiones de referenciaMasa
TipodrD1WHBt dPhDFG(sol)
LMST59.61413121.0 3.4691011.53.51.0
611.51413101215.153.85
814.31616158121519.654.351.1
101818131.2141924.24.8
12201912.5152125.2
13222012162326.25.8
1627202515.51.54.510202830.156.852.5
2030.52715223234.657.35
25383114.5264048.1510.85
304334294552.411.6
[ NG ] rodamientos lineales - compactos haga clic aquí no compatibles. [ ! ] para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LMST5
LMST6
LMST8
LMST10
LMST12
LMST13
LMST16
LMST20
LMST25
LMST30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del círculo de contacto interno Dr
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

TYPE Componentes relacionados Estilo Estándar Tipo Componentes relacionados