(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de plantillas de inspección: unidades de bisagras y correderas, acero

Accesorios de plantillas de inspección: unidades de bisagras y correderas, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·base que se puede utilizar para unidades de bisagra de plantilla y unidades deslizantes.

  • Componentes inCAD
Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte - L - B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-



75
Número de parte B Unidad de bisagra aplicable G F E
Tipo A
Bases de la unidad de bisagra
JHSP
100 65 JHS_10-60 18 32 50
75 JHS_20-60
85 JHS_30-60
120 105 JHS_50-80 21.5 48.5 70
Bases de la unidad de deslizamiento
JSSP
80 65 JSS_10-40 8.75 21.25 30
75 JSS_20-40 15 0
85 JSS_30-40
100 65 JSS_10-60 15 35 50
75 JSS_20-60
85 JSS_30-60
120 105 JSS_50-80 21.5 48.5 70

Modificaciones

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JHSP100-65
JHSP100-75
JHSP100-85
JHSP120-105
JSSP80-65
JSSP80-75
JSSP80-85
JSSP100-65
JSSP100-75
JSSP100-85
JSSP120-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de la unidad de bisagra10065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de la unidad de bisagra10075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de la unidad de bisagra10085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de la unidad de bisagra120105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante8065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante8075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante8085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante10065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante10075
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante10085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Base de unidad deslizante120105

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada