(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de plantillas de inspección - unidades deslizantes (Números de pieza)

Accesorios de plantillas de inspección - unidades deslizantes
  • Descuento por volumen

[Características] · Mecanice la sección del brazo y utilícela para medir la forma de la pieza de trabajo. · El riel y el brazo están grabados (alfabeto). Utilice el riel y el brazo como un conjunto.

  • Componentes inCAD
Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-



75

■ Unidades de diapositivas para plantillas
Número de parteLTamaño de orificio avellanado M *Posición del orificio avellanado
TipoW
(Juego de rieles y brazos)
JSS
(Liquidación de 0 a 0.02)
JSSS
(Solo riel)
JSR
1040
60
M5, 2 plazasL=40:A=13.75 B=12.5
L=60:A=20 B=20
20L = 40: M8, 1 lugar
L = 60: M6, 2 lugares
L=40:A=20 B=0
L=60:A=20 B=20
30
5080M8, 2 plazasA=26.5 B=27
* Para conocer los tamaños detallados de los orificios avellanados, consulte Datos técnicos en Haga clic aquí .

Modificaciones

Inspection Jigs Items - Hinge Units, Horizontal Travel Type:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JSR10-40
JSR10-60
JSR20-40
JSR20-60
JSR30-40
JSR30-60
JSR50-80
JSS10-40
JSS10-60
JSS20-40
JSS20-60
JSS30-40
JSS30-60
JSS50-80
JSSS20-40
JSSS20-60
JSSS30-40
JSSS30-60
JSSS50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProductos de paquete especificados W
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel1040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel1060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel2040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo riel2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel3040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel3060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel5080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos1040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego de rieles y brazos1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos2040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos2060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos3040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos3060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos5080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set2040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set3040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set3060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set5080

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Inspection Jigs Items - Hinge Units, Horizontal Travel Type:Related Image