(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores deslizantes - acero

Empujadores deslizantes - acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Sujeta una pieza de trabajo desde el lado por fuerza de resorte

  • Componentes inCAD
Slide Pushers: imagen relacionada
Slide Pushers: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo, barra deslizanteResorteEjePerillaTornillo
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material
SLDPAleación de aluminio 6061Anodizado claroAcero inoxidable 304 Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SLDP-S
Número de parteCarga (N)
TipoResortemín.máx.
SLDPS
(Carga ligera)
1.5 6.4
H
Carga pesada (N)
4.9 14.7
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLDP-H
SLDP-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Primavera Carga mínima (min.)
(N)
Carga (max.)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

H (carga pesada)1.514.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (carga ligera)4.96.4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Slide Pushers: imagen relacionada