(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Cónicos con Resorte - Con brida.

Pines de Localización Cónicos con Resorte - Con brida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Basado en la sección cónica, permite un posicionamiento sin oscilaciones; y además, es capaz de posicionarse repetidamente sin tener que cambiar de una herramienta a otra si dicho posicionamiento se realiza dentro del rango de diámetro de orificio aplicable, lo que

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoPinCuerpoResorteBuje libre de aceite
[M] Material[H] Dureza[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
PICPHerramientas de acero D260~63HRCAcero al carbón 104523~30HRCNiquelado electrolíticoSWP-BFundición de bronce especial

Especificaciones

Número de parte
PICP6
Número de parteDiámetro aplicable del agujeroDPBH1H2WW1W2L
TipoNo.Max. Diámetro del agujero dmaxMin. Diámetro del agujero dmin
PICP663158.28.5191236152816
101061912.212241740193220

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PICP6
PICP10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[ ! ]Los bloques de ajuste de altura (>> Haga clic aquí ) se pueden usar juntos.