(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Husillos de Bolas - Compatible con tuercas estándar.

Soportes para Husillos de Bolas - Compatible con tuercas estándar.

Hay varios tamaños disponibles para los tamaños de tuerca de los tornillos de bolas MISUMI.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BNFBAcero al carbono 1045(Óxido negro)
BNFMNiquelado sin electrolítico
BNFRRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
BNFA5052 aleación de aluminioAnodizado claro

Especificaciones

Número de piezaH
BNFB802S20
Número de piezaHABP.C.D.KM1xℓD1FL23M2xℓHusillo de bolas MISUMI
TipoNúmeroSelecciónBSX (C3)BSS (C5) BSSE (C7)BS_ _ _ (C10)
BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
801X102030H+81930M3 × 512.424816310M3 × 50801
802S1820232540H+13274520.4301428812M4 × 808020802
802C17202325H+102430M4 × 716.4122460802
802R17202325283043H+1230020.434170802
804R17202325283030M3x 523.4160804
1002R17202325283050H+13.533M4x 7421002
1002X17202325283043H+15.53145342671002
1002S17202325283035402461002
1004S2023252830354052H+14363026.44222321016M5 × 101004
1004C172023252830354050H+133122.44018276151004
1004R172023252830354052H+143626.442221004
1010R1720232528303540H+1528.4231010
1010S1720232528303540347201010
1202S2023252830354050H+17334525.440152881412021202
1204S232528303540H+20.541M5x 730.420347201204
1204C2023252830354052H+143330M4x 724.442276151204
1204R2023252830354060H+154030.450242971204
1205S20232528303540H+163682012051205
1210S2023252830354041M5x 7401012101210
1405R2023252830354040M4x 71405
1505C2023252830354045H+1742M5x 731.4347M6 × 121505
1505R20232528303540456244M4x 734.452281505
1505S202325283035404545M5x 736815051505
1510S202325283035404542111510
1510C20232528303540454231.424387241510
1510R20232528303540454534.42844301510
1520S23252830354045501015201520
2005C25283035404572H+1949M6 × 1036.460264020M8 × 162005
2010C25283035404550302010
2005S25283035404576H+2053M6 × 1040.4643455352005
2005R2528303540456850M4x 75640202005
2020R252830354045H+19.5M5x 7327015402020
2505C28303540455576H+2453M6 × 1042.4644010202505
2505R283035404555H+2155M5x 743.462386040M10 × 202505
2010S28303540455582H+2359M6 × 1046.470405535M8 × 162010/2020
2525R2830354045556047.490702525
2505S303540455576H+28.545643240202505
2010R3540455584H+26673052.4724660402010
2510S354045559468M8 × 1280445535M10 × 202510/2520
2510R35404555100H+307860.4865460402510
2806R3540455587H+2665M6 × 1050.47542M8 × 162806
3232R35404555106H+3074M8 × 1258.486507555M10 × 203232
3210R404555116H+338567.4965880603210
[!] El número 802R tiene 2 agujeros. [!] Número _ _ _ _C son para husillos de bolas laminadas C10 de tipo compacto.

Lista de precios

NúmeroPrecio unitario
BNFBBNFMBNFRBNFA
801X3,0903,5603,7303,330
802S
802C
802R
804R3,2303,7304,0703,500
1002R
1002X
1002S
1004S3,7304,0804,5603,850
1004C
1004R
1010R
1010S
1202S3,3803,8504,1903,620
1204S3,9704,3205,1604,080
1204C
1204R
1205S
1210S
1405R

NúmeroPrecio unitario
BNFBBNFMBNFRBNFA
1505C4,2004,5505,5004,320
1505R
1505S
1510S
1510C
1510R
1520S
2005C4,6805,0306,1704,470
2010C4,7805,1306,2904,900
2005S
2005R4,4304,7805,8704,550
2020R
2505C4,7805,1306,2904,900
2505R
2010S5,1305,4806,6605,250
2525R5,8006,1907,9606,140
2505S5,1305,4806,6605,250
2010R5,5005,8007,2805,700
2510S5,7006,0007,5205,900
2510R5,9006,2007,8206,100
2806R5,4405,7507,2305,650
3232R6,3706,7008,9506,470
3210R7,3907,73010,5507,550
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213 to 1415 to 1920 o más
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%Ser citado
Días para enviarEstándar5 días adicionales

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BNFA1002R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1002S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1002X-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004C-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1010R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1010S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1202S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204S-[23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1205S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1210S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1405R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1505C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1505R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1505S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1520S-[23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005C-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005R-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005S-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2010C-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2010R-[32,​35,​40,​45,​55]
BNFA2010S-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2020R-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2505C-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2505R-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2505S-[30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2510R-[35,​40,​45,​55]
BNFA2510S-[32,​35,​40,​45,​55]
BNFA2525R-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2806R-[32,​35,​40,​45,​55]
BNFA3210R-[40,​45,​55]
BNFA3232R-[35,​40,​45,​55]
BNFA801X-[10,​20]
BNFA802C-[17,​20,​23,​25]
BNFA802R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA802S-[18,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA804R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002X-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004C-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1010R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1010S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1202S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204S-[23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1205S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1210S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1405R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1505C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFB1505R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. Diámetro del eje del tornillo de bola aplicable Misumi Tamaño de la tuerca H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1002R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1002S10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1002X10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1004C10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1004R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1004S10Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1010R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1010S10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1202S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1204C12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1204R12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1204S12Estándar23 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1205S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1210S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1405R14Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1505C15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1505R15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1505S15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1510C15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1510R15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1510S15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)1520S15Estándar23 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2005C20Estándar25 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2005R20Estándar25 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2005S20Estándar25 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2010C20Estándar25 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2010R20Estándar32 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2010S20Estándar28 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2020R20Estándar25 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2505C25Estándar28 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2505R25Estándar28 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2505S25Estándar30 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2510R25Estándar35 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2510S25Estándar32 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2525R25Estándar28 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)2806R28Estándar32 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)3210R32Estándar40 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)3232R32Estándar35 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)801X8Estándar10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)802C8Estándar17 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)802R8Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)802S8Estándar18 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (claro)804R8Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1002R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1002S10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1002X10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1004C10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1004R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1004S10Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1010R10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1010S10Estándar17 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1202S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1204C12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1204R12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1204S12Estándar23 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1205S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1210S12Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1405R14Estándar20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1505C15Estándar20 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1505R15Estándar20 ~ 45

Cargando…

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Componentes relacionados