(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidadeses de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Con rodamientos radiales.

Unidadeses de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Con rodamientos radiales.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utiliza dos rodamientos de contacto angular JIS clase 0 precargados y es adecuado para aplicaciones de baja velocidad.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①③⑤⑥①③⑤⑥
BSWZAcero al carbón 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)
BSWZMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
BSWZ20
■ Detalles del componente
NúmeroNombre de parteCantidad
Teniendo vivienda1
Cojinete radial1 juego
Cubierta1
Sello de aceite1
Collar1
Tuerca de sujeción (con pieza de ajuste)1
[ ! ]El sello de aceite ④ no está incluido en d = 6.
[ ! ]No desmonte ①, ②, ③ y ④, ya que deben permanecer como una unidad ensamblada.
[ ! ]Para los números 8S y 10S, la ID del sello de aceite es más pequeña que las versiones anteriores de Número 8S y Número 10S.
Número de partedLL1L2BHhB1H1Pd1d2M (fino)TDiámetro del eje aplicable del sello de aceite
TipoNo.
BSWZ
BSWZM
662022.53.54225131820305.59.511M6x0.7512-
8S8232645232172526386.611M8x1.01410
811.5
1022102729.56704022363252914M10x1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025
[ ! ]* Cuando No. = 15_ _, la dimensión H es más alta que el tipo estándar en 2 mm.
[ ! ]Tenga cuidado al combinar el número 20 con los tornillos de bola BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 y BSST2510. La tuerca del tornillo de bola puede entrar en contacto con las superficies inferiores.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSWZ6
BSWZ8
BSWZ8S
BSWZ10
BSWZ10S
BSWZ12
BSWZ15
BSWZ20
BSWZ1022
BSWZ1223
BSWZ1526
BSWZ1528
BSWZM6
BSWZM8
BSWZM8S
BSWZM10
BSWZM10S
BSWZM12
BSWZM15
BSWZM20
BSWZM1022
BSWZM1223
BSWZM1526
BSWZM1528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado13204226702410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2527707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2527707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2527708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado3029809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado304895236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2227707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2327708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2629809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2829809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos13204226702410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2527707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2527707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2527708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos3029809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos304895236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2227707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2327708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2629809400630020
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2829809400630020

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para obtener más información sobre los rodamientos, además de la precisión de la interfaz de montaje de las unidades de soporte, haga clic aquí.
[ ! ]Tabla de compatibilidad de husillos de bolas >> Haga clic aquí
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo de rodamiento radial lateral fijo A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Cojinete radial Material Acero al carbón 1045
Juego Solo lado fijo