(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para cepillos transportadores: soportes de fijación, montaje vertical

Accesorios para cepillos transportadores: soportes de fijación, montaje vertical

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se proporcionan soportes de fijación de cepillo de canal de diseño original MISUMI que permiten cambios rápidos de cepillo.

  • Componentes inCAD
Soportes de fijación dedicados para cepillos de canal - Montaje vertical: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Cuerpo principal[M] Insertar[ A ] Accesorios
BRUSASMC Nylon, grado conductivo (negro)Acero inoxidable 304Tornillo (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
BRUSAS5
Número de parteTira de cepillo aplicableTornillo aplicable para fijación con cepillo (incluido)Tornillo aplicable para fijación de base
TipoT
BRUSAS3NBRUSN3 (Nylon 6)
BRUSM3 (Nylon Conductivo Mono-Eight®)
M4M5
3SBRUSE3 (fibra conductora Thunderon®)
5BRUSN5 (Nylon 6)
BRUSM5 (Nylon Conductivo Mono-Eight®)
5KAcero para herramientas BRU W1-8 (nylon con grano abrasivo)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSAS3N
BRUSAS3S
BRUSAS5
BRUSAS5K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de fijación dedicados para cepillos de canal - Montaje vertical: imagen relacionada