(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillos industriales transportadores - cepillos cilíndricos intercambiables

Cepillos industriales transportadores - cepillos cilíndricos intercambiables
  • Descuento por volumen

Ofrece un cepillo de rodillo con ejes irregulares para enclavar

  • Componentes inCAD
Roll Brush-RollBrush Interchangable: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo[M] Material
Cepillo de filamentoTubo
Cuerpo del cepilloFijoURBSNNylon 6PP
ConfigurableURBSNFNylon 66 (Número de diámetro del filamento 0.1)
Nylon 6 (Número de diámetro del filamento 0.2 a 0.5)
URBSMFNylon conductivo Mono-Eight®
Collar de eje dedicadoURBSSCAcero inoxidable 304

Especificaciones

■ Collar de eje dedicado
Número de parte
URBSSC35
■ Pincel configurable
Número de parte-D-L-Diámetro del filamento
URBSNF40-105-50-0.5
■ Pincel fijo
Número de parte-L-Diámetro del filamento
URBSN80-50-0.3
TipoDiámetro del filamentod
URBSNF0.10.1
0.20.21
0.30.295
0.50.535
URBSMF0.150.15
0.30.295
■ Pincel fijo
Número de parteLDiámetro del filamento No.dD1VHPotencia del motor adecuada
(Unidad: kW) [! ] Valor de referencia
TipoDDiámetro del filamentod
URBSN8050

100
0.30.30.295351522.5 0.4
100402030.0 0.75
150402055.0
■ Pincel configurable
Número de parteD 5 mm de incrementoLDiámetro del filamento No.VH (H=(D-D1)/2)Potencia del motor adecuada
(Unidad: kW) [! ] Valor de referencia
TipoD1
URBSNF3560~80500.11512.5~22.50.4
0.2
4070~1501000.32010~550.75
0.5
URBSMF3560~80500.151512.5~22.50.4
4070~1501000.32010~550.75
■ Collar de eje dedicado (cóncavo-convexo en ambos lados, 2 piezas)
Número de parteVAccesorios
TipoD1
URBSSC3515Tornillo de fijación hexagonal (extremo plano) MSSFS5-8
(Acero inoxidable 304)
4020
[ ! ]Seleccione el mismo tamaño que el cuerpo del cepillo D 1 .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
URBSMF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSMF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSN80-50-0.3
URBSN80-100-0.3
URBSN100-50-0.3
URBSN100-100-0.3
URBSN150-50-0.3
URBSN150-100-0.3
URBSNF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSNF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSSC35
URBSSC40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCepillo de filamento Pincel de canal aplicable Diámetro del eje D1
(φ)
Diámetro del cepillo
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del cable No. (d pulgadas) Diámetro del cepillo D
(mm)
Sin selección Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10------60 ~ 800.15 ~ 0.350 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10------70 ~ 1500.15 ~ 0.350 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon--1001000.3(0.295)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10El diámetro del filamento número 1 es nylon 6/6, los otros son nylon 6-40------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon--1501000.3(0.295)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon Conductivo Mono-Ocho-35------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10El diámetro del filamento número 1 es nylon 6/6, los otros son nylon 6-35------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon Conductivo Mono-Ocho-40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10--35---60 ~ 800.1 ~ 0.550 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10--40---70 ~ 1500.1 ~ 0.550 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-BRUSE3-------

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Roll Brush-RollBrush Interchangable: imagen relacionada