(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques - rollos de espuma de poliuretano especial (SOFRAS)

Parachoques - rollos de espuma de poliuretano especial (SOFRAS)

Esta espuma especial de uretano tiene una buena retención de agua y resistencia al desgaste, lo que permite su uso en fines industriales, como la aplicación y la absorción de humedad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
SOFRAS de poliuretano de espuma especial - Tipo laminado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
Rollo hueco (solo esponja)Con rollo de resina
SOFRASRSOFRASRPEsponja: espuma especial de poliuretano SOFRAS ®
Rollo de resina: polipropileno (PP)
Asker C7Blanco

Especificaciones

Número de parte-D-L
SOFRASRP-40-200
TipoNúmero de parteDIncremento de 5 mmVt
TipoL
Rollo hueco (solo esponja)SOFRASR4030~600229
Con rollo de resinaSOFRASRP4030~600169

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SOFRASR-40-[30-600/1]
SOFRASRP-40-[30-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tubería (solo material)30 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rollo de resina30 ~ 600

Cargando…

  1. 1

Más información

SOFRAS de poliuretano de espuma especial - Tipo laminado: imagen relacionada
SOFRAS ® Haga clic aquí
Espuma de uretano Haga clic aquí
Haga clic aquí
EPT Sealer ® Haga clic aquí
CR, caucho sintético EPDM, caucho nitrilo NBR, silicio, flúor Haga clic aquí

Ejemplo

SOFRAS de poliuretano de espuma especial - Tipo laminado: imagen relacionada
 

Información básica

A Parachoques Material general Uretano Dureza, general Suave (tubo de bicicleta)
Material, detalle Espuma especial de poliuretano SOFRAS Dureza (Shore, Asker) Asker C7 O.D. D(φ) 40
Color Blanco Espesor T(pulgada) 1