(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Láminas especiales de espuma de poliuretano

Láminas especiales de espuma de poliuretano

Esta espuma especial de uretano tiene una buena retención de agua y resistencia al desgaste, lo que permite su uso en fines industriales, como la aplicación y la absorción de humedad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
SOFRAS de poliuretano de espuma especial - Tipo de lámina: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivo
SOFRASSOFRASAEspuma especial de poliuretano SOFRAS®Asker C11Blanco
[ ! ]SOFRAS® es una marca registrada de AION Co., Ltd.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T
SOFRAS-300-200-10
Número de parteIncremento de 5 mmT
TipoAB
Sin adhesivo
SOFRAS
Adhesivo
SOFRASA
10~48010~2705
10
20~48020~27015
20
■ Carga adhesiva
AB
10~100105~200205~270
10~100350--
105~200490880-
205~3006301,1201,650
305~4008501,5502,240
405~4801,0501,8302,450
TipoTA
Sin adhesivo
SOFRAS

Adhesivo
SOFRASA
510~100
105~200
205~300
305~400
405~480
1010~100
105~200
205~300
305~400
405~480
TipoTA
Sin adhesivo
SOFRAS

Adhesivo
SOFRASA
1520~100
105~200
205~300
305~400
405~480
2020~100
105~200
205~300
305~400
405~480

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SOFRAS-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
SOFRASA-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,​10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva5 ~ 2010 ~ 48010 ~ 270

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Espuma especial de poliuretano SOFRAS Dureza (Shore, Asker, Penetración) Asker C11
Color Blanco Maquinado de orificios Sin alteración de perforación