(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: uretano, escariado, con collar horneado

Parachoques: uretano, escariado, con collar horneado
  • Descuento por volumen

El tipo horneado con collar puede montarse fácilmente ya que no hay reacción que a menudo surge de la tolerancia entre el uretano y el collar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de uretano / caucho al horno - Tipo de collar al horno: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
CollarUretano
AZKSSAcero inoxidable 304Poliuretano de éterShore A95Color natural
AZKHSShore A90
AZKMSPoliuretano ésterShore A70
AZKLSShore A50

Especificaciones

Número de parte-L-M
AZKSS15-15-M3
■ L seleccionable
Número de parteLM (grueso)Vdd2TH
TipoD
Tipo de collar al horno151215M37.53.55.525
AZKSS(Shore A95)1520M48.54.56.5
AZKHS(Shore A90)202025M5105.587
AZKMS(Shore A70)252025M6126.698
AZKLS(Shore A50)M814.5911.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AZKHS15-12-M3
AZKHS15-15-M3
AZKHS15-15-M4
AZKHS15-20-M4
AZKHS20-20-M5
AZKHS20-25-M5
AZKHS25-20-M6
AZKHS25-20-M8
AZKHS25-25-M6
AZKHS25-25-M8
AZKLS15-12-M3
AZKLS15-15-M3
AZKLS15-15-M4
AZKLS15-20-M4
AZKLS20-20-M5
AZKLS20-25-M5
AZKLS25-20-M6
AZKLS25-20-M8
AZKLS25-25-M6
AZKLS25-25-M8
AZKMS15-12-M3
AZKMS15-15-M3
AZKMS15-15-M4
AZKMS15-20-M4
AZKMS20-20-M5
AZKMS20-25-M5
AZKMS25-20-M6
AZKMS25-20-M8
AZKMS25-25-M6
AZKMS25-25-M8
AZKSS15-12-M3
AZKSS15-15-M3
AZKSS15-15-M4
AZKSS15-20-M4
AZKSS20-20-M5
AZKSS20-25-M5
AZKSS25-20-M6
AZKSS25-20-M8
AZKSS25-25-M6
AZKSS25-25-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) O.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
Tamaño de tornillo aplicable [M]
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901512M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901515M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901515M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A901520M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902020M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902025M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902520M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902520M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902525M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A902525M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501512M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501515M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501515M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A501520M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502020M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502025M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502520M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502520M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502525M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A502525M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701512M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701515M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701515M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A701520M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702020M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702025M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702520M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702520M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702525M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Medio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A702525M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A951512M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A951515M3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A951515M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A951520M4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952020M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952025M5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952520M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952520M8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952525M6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Duro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A952525M8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Parachoques de uretano / caucho al horno - Tipo de collar al horno: Imagen relacionada
 

Información básica

A Contrapesada Material general Uretano Material del collar Acero inoxidable 304
Espesor T(pulgada) 1