(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de soporte de tornillo de avance - Redondo - Lado de soporte

Unidades de soporte de tornillo de avance - Redondo - Lado de soporte
  • Descuento por volumen

· Escribe: Lado de apoyo
· Forma: Redondo
· Establecer lista de piezas: Solo lado de soporte

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte de tornillos de avance - redondas - lado de soporte: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MRUZ1045
Acero al carbón
(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
MRUZ15
Número de parteLHFDACBVd1d2Tipo de rodamientoAnillo de retención para eje
TipoR
MRUZ8137628453535223.46.54B608ZZNETW5
10147734524242264.584.5B6000ZZSTWN10
12158736544444284.584.5B6001ZZSTWN12
15179840635052325.59.55.5B6002ZZSTWN15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRUZ8
MRUZ10
MRUZ12
MRUZ15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del eje, lado de soporte (ID del rodamiento)
(Ø)
Dimensión R
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101515

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de soporte de tornillo de avance - Redondo - Lado de soporte: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Lado de apoyo A Redondo Conjunto, Lista de piezas Lado de soporte solamente