(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de Bolas Rigidos - Modelo económico, pequeño y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas Rigidos - Modelo económico, pequeño y doblemente sellado.
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de los principales fabricantes extranjeros son equivalentes a los productos nacionales en calidad del producto. Realice un pedido de estos productos si necesita una gran cantidad de rodamientos.

Rodamientos de bolas de ranura profunda pequeña de acero inoxidable (económico) - doble blindado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte
SC608ZZ
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) NCor (estático) NDs
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
SC682ZZ252.30.116649850002.73.90.080.17
SC692ZZ630.15330987500034.80.150.38
SC673ZZ32.50.120669710003.65.40.080.2
SC683ZZ73313108630003.95.80.10.45
SC693ZZ840.15559176600004.26.80.150.83
SC623ZZ10627216500008.81.66
SC674ZZ472.50.08255108600004.66.40.080.28
SC684ZZ940.16372255300057.80.11.01
SC694ZZ110.15960353480005.29.80.151.75
SC604ZZ120.29603535.610.40.22.29
SC624ZZ13513034904000011.43.04
SC634ZZ160.31340523360006140.35.21
SC675ZZ582.50.0821688530005.87.40.10.34
SC685ZZ1150.2715282450006.29.80.21.96
SC695ZZ1341078431430006.611.42.5
SC605ZZ14513335104000012.43.48
SC625ZZ160.31666588360007140.34.86
SC676ZZ61030.1500216450007.049.30.10.68
SC686ZZ1350.2107844140000711.80.152.69
SC696ZZ1513435207.613.40.23.72
SC606ZZ1760.32264843380008150.36.08
SC626ZZ19233288232000177.94
SC636ZZ22733331423300002014.5
SC678ZZ8123.50.1510274400009.0511.330.10.97
SC688ZZ1650.21254588360009.614.40.24.02
SC698ZZ1960.3223492110170.37.18
SC608ZZ22732931382340002012
SC628ZZ24833321421280002217
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SC604ZZ
SC605ZZ
SC606ZZ
SC608ZZ
SC623ZZ
SC624ZZ
SC625ZZ
SC634ZZ
SC636ZZ
SC673ZZ
SC674ZZ
SC675ZZ
SC676ZZ
SC678ZZ
SC682ZZ
SC683ZZ
SC684ZZ
SC685ZZ
SC686ZZ
SC688ZZ
SC692ZZ
SC693ZZ
SC694ZZ
SC695ZZ
SC696ZZ
SC698ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412496048000353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105145133340000510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106176226438000843
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1082273293340001382
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310462750000216
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104135130340000490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105165166636000588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104165134036000523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062273333300001423
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10362.52067100069
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10472.525560000108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10582.52165300088
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610350045000216
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108123.551040000274
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10252.31668500049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037331363000108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049463753000225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10511571545000282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106135107840000441
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108165125436000588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633307500098
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038455960000176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411496048000353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105134107843000431
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106155134340000520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108196223436000921

Cargando…

  1. 1

Más información

Rodamientos de bolas de ranura profunda pequeña de acero inoxidable (económico) - doble blindado: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles del tipo de economía, vea >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula) Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero inoxidable 440C Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf