(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Extremos configurables.

Ejes Rotativos - Extremos configurables.
  • Desengrasante

Los ejes giratorios rectos con forma de extremo seleccionable están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 800 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos - Forma final seleccionable: Imagen relacionada
Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención, consulte >> Haga clic aquí.
Para obtener más información sobre las dimensiones del casquillo hexagonal, consulte >> Haga clic aquí.
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NSFR_ _Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFR_ _(Óxido negro)
PSFR_ _Niquelado sin electrolítico
SSFR_ _Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L-F-B-H-P-M-T-S-U-Q-N-R-W
SFRCE-D15-L350-F20-B16    -M8-T20    -Q14-N6    
 
Número de parteIncremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmC
TipoForma de extremo izquierdoForma de extremo derechoDLF, TB, SH, UP, QM, NR, W
NSFR

SFR

PSFR

SSFR
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
B
C
D
E
F
G
H
J
6~5020.0~800.0
(L≤Dx50)
2≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
Cuando M, N≤10
2≤B≤Mx3
2≤S≤Nx3
Y
B≤F-3
S≤T-3
Cuando M, N≥12
2≤B≤Mx3
2≤S≤Nx3
Y
B≤F-5
S≤T-5
Cuando D, P, Q≤6
2≤H, U

Cuando 6
3≤H, U

Cuando 10
4≤H, U

Cuando 20
5≤H, U
D/3≤P, Q   D≥M+4+R
D≥N+4+W
R≥M+3
W≥N+3
0.5
   
   
   
345
6810
121620
2430 
   
   
   
   
[ ! ]Para D Dimension, 31, 37, 39, 41 a 44 y 46 a 49 no se pueden especificar.

Modificaciones


[ ! ]Para obtener detalles de Keyway, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para detalles de la dimensión socavada, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFRAA-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]
PSFRAA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]
PSFRAB-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAC-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAD-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRAD-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRAE-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAE-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRAF-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-U[2-800/1]
PSFRAF-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-U[2-800/1]
PSFRAG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRAG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRAG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRAG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRAH-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]
PSFRAH-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]
PSFRAJ-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRAJ-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRBA-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBB-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBC-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBD-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRBD-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRBE-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBE-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBF-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRBF-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRBG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRBG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRBG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRBG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRBH-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBH-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRBJ-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRBJ-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRCA-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCA-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCB-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCB-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCC-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-150/0.1]-S[2-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCD-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRCD-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]
PSFRCE-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCE-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCF-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRCF-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-U[2-800/1]
PSFRCG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRCG-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRCG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1]
PSFRCG-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,​29,​30,​32,​35,​40,​45,​50]
PSFRCH-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCH-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRCJ-D[6-30/1]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
PSFRCJ-D[32,​33,​34,​35,​36,​38,​40,​45,​50]-L[15-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[2-90/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-W[7-42/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Extremo (derecho) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Forma de extremo izquierdo Forma de extremo derecho Diámetro P
(mm)
Diámetro Q
(mm)
Distancia R entre dos tornillos
(mm)
Distancia W entre dos tornillos
(mm)
Longitud F
(mm)
Longitud H
(mm)
Longitud T
(mm)
Longitud U
(mm)
Rosca B
(mm)
Longitud de Rosca S
(mm)
Rosca / Tap Tamaño M
(mm)
Rosca / Tap Tamaño N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Sin maquinadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AA------------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Sin maquinadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AA------------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Sin maquinadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AB-----------3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Sin maquinadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AB-----------3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Sin maquinadoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AC------2 ~ 150--2 ~ 90-3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Sin maquinadoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AC------2 ~ 150--2 ~ 90-3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Sin maquinadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AD-3 ~ 49----2 ~ 200-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Sin maquinadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AD-3 ~ 49----2 ~ 200-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Sin maquinadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AE-3 ~ 49----2 ~ 200----3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Sin maquinadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AE-3 ~ 49----2 ~ 200----3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AF-------2 ~ 800----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AF-------2 ~ 800----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AG-3 ~ 26----2 ~ 2002 ~ 198----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AG-28 ~ 50----2 ~ 2002 ~ 198----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AG-3 ~ 26----2 ~ 2002 ~ 198----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Sin maquinadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AG-28 ~ 50----2 ~ 2002 ~ 198----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Sin maquinadoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AH------------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Sin maquinadoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AH------------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Sin maquinadoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AJ---7 ~ 42-------3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Sin maquinadoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800AJ---7 ~ 42-------3 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Roscado internoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BA----------3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Roscado internoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BA----------3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Roscado internoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BB----------3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Roscado internoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BB----------3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Roscado internoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BC------2 ~ 150--2 ~ 903 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Roscado internoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BC------2 ~ 150--2 ~ 903 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Roscado internoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BD-3 ~ 49----2 ~ 200---3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Roscado internoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BD-3 ~ 49----2 ~ 200---3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Roscado internoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BE-3 ~ 49----2 ~ 200---3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Roscado internoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BE-3 ~ 49----2 ~ 200---3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BF-------2 ~ 800--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BF-------2 ~ 800--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BG-3 ~ 26----2 ~ 2002 ~ 198--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BG-28 ~ 50----2 ~ 2002 ~ 198--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BG-3 ~ 26----2 ~ 2002 ~ 198--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50Roscado internoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BG-28 ~ 50----2 ~ 2002 ~ 198--3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Roscado internoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BH----------3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Roscado internoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BH----------3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6 ~ 30Roscado internoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BJ---7 ~ 42------3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto32 ~ 50Roscado internoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800BJ---7 ~ 42------3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30RoscadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CA----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50RoscadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CA----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30RoscadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CB----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50RoscadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CB----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados6 ~ 30RoscadoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CC----2 ~ 150-2 ~ 150-2 ~ 902 ~ 903 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados32 ~ 50RoscadoRoscado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CC----2 ~ 150-2 ~ 150-2 ~ 902 ~ 903 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados6 ~ 30RoscadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CD-3 ~ 49--2 ~ 150-2 ~ 200-2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados32 ~ 50RoscadoSin maquinado[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CD-3 ~ 49--2 ~ 150-2 ~ 200-2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados6 ~ 30RoscadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CE-3 ~ 49--2 ~ 150-2 ~ 200-2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados32 ~ 50RoscadoRoscado interno[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CE-3 ~ 49--2 ~ 150-2 ~ 200-2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CF----2 ~ 150--2 ~ 8002 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CF----2 ~ 150--2 ~ 8002 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados6 ~ 30RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CG-3 ~ 26--2 ~ 150-2 ~ 2002 ~ 1982 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados6 ~ 30RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CG-28 ~ 50--2 ~ 150-2 ~ 2002 ~ 1982 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados32 ~ 50RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CG-3 ~ 26--2 ~ 150-2 ~ 2002 ~ 1982 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ambos extremos escalonados32 ~ 50RoscadoRanura para retén[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CG-28 ~ 50--2 ~ 150-2 ~ 2002 ~ 1982 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30RoscadoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CH----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50RoscadoBarrenos hexagonal[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CH----2 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6 ~ 30RoscadoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CJ---7 ~ 422 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado32 ~ 50RoscadoBarrenos roscados[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos15 ~ 800CJ---7 ~ 422 ~ 150---2 ~ 90-3 ~ 303 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración) Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) g6 (tierra)