(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de resina - extra finas

Hojas de resina - extra finas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Calificación: Estándar
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor[ T ] Grosor (T) Tolerancia
Hoja, lámina0.10.20.30.51
CIRAJPoliacetalBlanco-±0.03±0.04±0.07±0.10
CIRATResina fluoradaBlanco±0.01±0.02±0.03±0.05
CIRAPPolicarbonatoTransparente

Especificaciones

Número de parte-A-B
CIRAJ0.2-100-20
Número de parteAB
TipoT
CIRAJ
CIRAT
CIRAP
*0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
20, 3020
40, 50
60, 70, 80
90, 100
150
30, 4030
50, 60
70, 80, 90
100, 150
40, 5040
60, 70, 80
90, 100
150
50, 6050
70, 80, 90
100
150, 200
60, 10060
200
100100
200
* CIRAJ no está disponible para T0.1.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CIRAJ0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAJ1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.1-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAP1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.1-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.2-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.3-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT0.5-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
CIRAT1.0-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200]-[20,​30,​40,​50,​60,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Grosor de placa
(mm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Blanco0.220 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Blanco0.320 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Blanco0.520 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Blanco120 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Transparente0.120 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Transparente0.220 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Transparente0.320 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Transparente0.520 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Poliacetal (POM, Duracon)Transparente120 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco0.120 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco0.220 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco0.320 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco0.520 ~ 20020 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Blanco120 ~ 20020 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Grado Estándar Maquinado de orificios Sin alteración de perforación