(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de Metal - Endurecidas, configurables.

Arandelas de Metal - Endurecidas, configurables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se agrega <Nuevo> 1045 con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
Número de pieza[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Grado estándarGrado de precisión
FWSSCHFWASCHAcero al carbono 104545 to 50HRC
FWSSBHFWASBH(Óxido negro)
FWSSMHFWASMHNiquelado sin electrolítico
FWSSKFWASKAcero O1 para herramientas55HRC or more
FWSSKBFWASKB(Óxido negro)
FWSSKMFWASKMNiquelado sin electrolítico
FWSSSHFWASSH440C o 420 acero inoxidable45 to 50HRC
FWSSSHRRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
[ ! ] Dependiendo del espesor y la longitud, el tipo endurecido de acero al carbono 1045 puede tener menos de 45 HRC.
[ ! ] El tipo de acero inoxidable endurecido (FWSSSH, FWASSH) puede decolorarse al endurecerse.
[ ! ] El diámetro interior del cromado negro de baja temperatura puede tener en algunos puntos un espesor de depósito fino o estar parcialmente sin tratar.
 

Especificaciones

Número de parte-D-V-T
FWSSKB-D71-V50.0-T10.0
Número de parteDV
Incremento de 0.5 mm
(V3 o más)
T
Incremento de 0.1 mm
- Grado estándar -
FWSSCH
FWSSBH
FWSSMH
FWSSK
FWSSKB
FWSSKM
FWSSSH
FWSSSHR

- Grado de precisión -
FWASCH
FWASBH
FWASMH
FWASK
FWASKB
FWASKM
FWASSH
4.0~10.0
Incremento de 0.5 mm
0
(Sin maquinado de orificios)


(Selección)
2.0

2.6

(Incremento de 0,5 mm)

3.0
~
90.0
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
10.5~20.0
Incremento de 0.5 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
21~30
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
31~40
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
41~50
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
51~60
Incremento de 1 mm
1.0~2.0
2.1~5.0
5.1~10.0
61~80
Incremento de 1 mm
5.0~10.0
81~100
Incremento de 1 mm
5.0~10.0
[ ! ]Condiciones de mecanizado D / V
D≤60 -> V≤D-2
D≥61 -> V≤D-4
[ ! ]Condiciones de mecanizado D / V del material O1 Acero para herramientas
4≤D≤10 -> V≤D-2 61≤D≤80 -> V≤D-8
10.5≤D≤30 -> V≤D-4 81≤D≤100 -> V≤D-10
31≤D≤60 -> V≤D-6
[ ! ]No hay especificación disponible para tamaños sin declaración de valor.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWASBH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASBH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASBH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASBH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASCH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASCH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASCH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASCH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASK-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASK-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASK-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASK-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASKB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASKB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASKB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASKB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASKM-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASKM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASKM-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASKM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASMH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASMH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASMH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASMH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWASSH-D[21-60/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWASSH-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSBH-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[4-20/0.5]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSCH-D[21-100/1]-WVE[13.1-90/0.1]-T[1-10/0.1]
FWSSK-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSK-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSK-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSK-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSKB-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSKB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSKB-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSKB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSKM-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSKM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSKM-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSKM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSMH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSMH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSMH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSMH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSSH-D[4-20/0.5]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSSH-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
FWSSSH-D[21-100/1]-V[0,​2,​2.6]-T[1-10/0.1]
FWSSSH-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Dureza
(HRC)
Exactitud
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Ninguno±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Ninguno±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Ninguno±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Ninguno±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Pavonado±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Pavonado±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Pavonado±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Pavonado±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.0155HRC~Grado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 600 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 603 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.0145 a 50HRCGrado de precisión
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 20-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 100-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 20-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 100-1 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Ninguno±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Ninguno±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Ninguno±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Ninguno±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Pavonado±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Pavonado±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Pavonado±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Pavonado±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10-Niquelado sin electrolítico±0.155HRC~Grado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 200 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 ~ 203 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1000 ~ 2.61 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

1021 ~ 1003 ~ 901 ~ 10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno±0.145 a 50HRCGrado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable