(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo araña, con tipo de fijación por opresor. El material del cuerpo del cople es de acero sinterizado. El material del espaciador de caucho de nitrilo (NBR).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
Cuerpo | Aleación sinterizada tipo acero | Recubrimiento resistente a la corrosión | Tornillo de ajuste |
Araña | Caucho de nitrilo NBR (negro) | - |
Número de parte | - | Diámetro del agujero del eje d1 | - | Diámetro del agujero del eje d2 |
CPF20 | - | 10 | - | 10 |
CPJLW50 | - | 10 | - | 12 |
Número de parte | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | D | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | ||||||||||||||||||
Tipo | No. | M | Par de apriete (N·m) | |||||||||||||||||||||
CPJLW | 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 15.6 | 8 | M6 | 5 | |||||||||||
70 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.4 | 50.2 | 19 | |||||||||||||
75 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.7 | 7 | ||||||||||||
90 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53.6 | 54.6 | 20.7 | 11.2 | ||||||||||||||
95 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 53.6 | 63.8 | 25.3 | M8 | 10 |
Número de parte | Torque permitido (N⋅m) | Desalineado angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | No. | ||||||||
CPJLW | 50 | 2.1 | 1 | 0.38 | 33.4 | 18000 | 1.6x10-5 | +1.0 0 | 90 |
70 | 3.6 | 77.7 | 14000 | 3.3x10-5 | 200 | ||||
75 | 8.4 | 241 | 11000 | 1.1x10-4 | +1.1 0 | 360 | |||
90 | 9.8 | 317 | 9000 | 2.2x10-4 | 520 | ||||
95 | 13.1 | 317 | 9000 | 2.6x10-4 | 570 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPJLW50-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJLW70-[11,12,14,15,16,17,18,19]-[11,12,14,15,16,17,18,19] |
CPJLW75-[14,15,16,17,18,19,20,22]-[14,15,16,17,18,19,20,22] |
CPJLW90-[18,19,20,22,24,25]-[18,19,20,22,24,25] |
CPJLW95-[18,19,20,22,24,25,28]-[18,19,20,22,24,25,28] |
Cargando…
Nombre de la serie | Jaw-Spider Type | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aleación de acero sinterizado | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Desalineación angular permitida(deg) | 1 |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.21~0.40 | Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.38 | Temperatura de operación(℃) | -40::100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente