(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos

Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos
  • Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos
  • Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos
  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Tamaño de rosca: R1/8

  • Componentes inCAD
Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos: imagen relacionada
· Materiales
MSNFG
[M] Material: acero inoxidable 303
[A] Accesorios: Tornillo de fijación hexagonal (acero inoxidable 304)
MSPL [M] Material: acero inoxidable 304
MSPB [M] Material: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte
MSPL1.6
MSNFG2.3
MSPB3.2
Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNFG1.0
MSNFG1.6
MSNFG2.3
MSNFG3.2
MSPB1.0
MSPB1.6
MSPB2.3
MSPB3.2
MSPB4.8
MSPL1.0
MSPL1.6
MSPL2.3
MSPL3.2
MSPL4.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tamaño de la rosca ID d
(φ)
Tipo de piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303-1.0Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303-1.6Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303-2.3Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303-3.2Soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303R1/81.0Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303R1/81.6Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303R1/82.3Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303R1/83.2Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303R1/84.8Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/81.0Tapones de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/81.6Tapones de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/82.3Tapones de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/83.2Tapones de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/84.8Tapones de montaje

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de conexión para sensores de temperatura: enchufes / soportes de montaje / pernos: imagen relacionada
MSND (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de sensor de temperatura Componentes relacionados