(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de goma - Cuadrados, ambos lados, tipo plano

Calentadores de goma - Cuadrados, ambos lados, tipo plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Dado que las hojas de retención del cable están alejadas del elemento calefactor, es fácil emparedar el calentador.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRHSF-[50-500/5]-[25-400/5]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]

Calentadores de goma - Cuadrados Tipo plano de ambos lados: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Calentador: caucho de silicona
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: Fluoropolímero

Especificaciones

Número de parte-A-B-V-W-F
MRHSF-200-200-V200W210F1000
■ Calentadores de goma (tipo cuadrado, ambos lados planos)
Número de parteIncremento de 5 mmV
(Voltaje)
W (energía eléctrica)F (longitud del cable)Dimensión de la hoja de retención del cable conductorDensidad de energía eléctrica
TipoABIncremento de 10WIncremento de 10 mmA1B1(W/cm 2 )
MRHSF50~50025~50100
200
10~1600100~100025250.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/(AB/100)
55~1002540
105~2004040
205~35060100
355~40080120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRHSF-[50-500/5]-[25-400/5]-V[100,​200]-W[10-1600/10]-F[100-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable conductor F
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Potencia nominal
(W)
Voltaje
(V)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100 ~ 100050 ~ 50025 ~ 40010 ~ 1600100 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Como las láminas de retención del cable están alejadas de la parte generadora de calor, es fácil emparedar el calentador.
· Un contacto más cercano con la pieza de trabajo permite una mayor eficiencia térmica que los productos convencionales.
· Solo tiene que especificar la porción de calentamiento.

Ejemplo

Calentadores de goma - Cuadrados Tipo plano de ambos lados: Imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 200 Forma de calentador de goma Cuadrado