(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Transportadores de rodillos - rampas de rodillos en miniatura

Transportadores de rodillos - rampas de rodillos en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de extrusión: Recto
· Dimensión OD D del rodillo (F): 6
· Paso de rodillos P (mm): 7
· Material del marco: Acero inoxidable
· Escribe: Cuerpo principal

  • Componentes inCAD
Patines en miniatura: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
MCRSLDAcero inoxidable 304① Paneles de rodillos en miniatura (MICRO)
② Tornillos M3 de acero inoxidable, arandelas 4 cada uno.

Especificaciones

Número de parte-H-L
MCRSLD122-30-200
Número de parteWHLF
MCRSLD12230
50
20070
244300110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCRSLD122-30-200
MCRSLD122-50-200
MCRSLD244-30-300
MCRSLD244-50-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de rodillo W
(mm)
Altura Externa H
(mm)
Longitud de transmisión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012230200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012250200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024430300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024450300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Patines en miniatura: Imagen relacionada
 

Información básica

Material del rodillo Resina ABS Diámetro exterior del rodillo(φ) 6 Paso de rodillo (P)(mm) 7
Aplicación Para transportar artículos pequeños Tipo de extrusión Recto Tipo de rodillo Recto
Material del marco Acero inoxidable Tratamiento de superficie del marco Ninguno Tratamiento de superficie de rodillos Ninguno
Especificaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico